Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Lato apparato / Passa-parete
123
Parça numarası: 09 45 725 1539
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 7.0m
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5  7.0m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 7 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 45 725 1539
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 7.0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Lato apparato / Passa-parete
123
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    Han® 3 A Hybrid
    Metal
  • Conector 2
    Han® 3 A Hybrid
    Metal
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 7 m
  • Număr de miezuri 12
  • Structură miez
    4x 2x AWG 26/7
    4x 1.5 mm²
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -10 ... +70 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1,285 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140249974
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın