Matching Products
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
123
部品番号: 09 45 725 1544
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 20m
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5  20m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 20 m
ノート
Compare
部品番号: 09 45 725 1544
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 20m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series RJ45
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    Han® 3 A Híbrido
    Metálicos
  • Connector 2
    Han® 3 A Híbrido
    Metálicos
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 12
  • Core structure
    4x 2x AWG 26/7
    4x 1,5 mm²
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Limiting temperature -10 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3.146 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140250017
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare