Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Numéro d‘article: 09 48 474 7756 200
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 20m
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 20m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 20 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 48 474 7756 200
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 20m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C unmoved
    -40 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 60754-1 Halogen freeness
    EN 60811-404 Oil resistance
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 923.75 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140255739
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer