Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
Osanumero: 09 48 474 7757 290
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 29m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 29m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 29 m
Notes
Compare
Osanumero: 09 48 474 7757 290
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 29m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
172
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING DualBoot RJ45
  • コネクタ 2 HARTING DualBoot RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 29 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Yellow
仕様および認証
  • 仕様 UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 30 V
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,385 g
  • 原産国 ラトビア
  • GTIN 5713140883789
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare