Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
167
Număr articol: 09 48 E0E 07A7 100
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 10m
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 10m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 10 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 E0E 07A7 100
RJ45 Eco-I F/UTP Cat.5e LSZH 10m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
167
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 RJ45 ECO-I Straight
  • Connector 2 RJ45 ECO-I Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 8
  • Locking type Locking hook
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +60 °C unmoved
    -20 ... +60 °C moved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20 mated condition
  • Cable diameter 5.4 mm
Material properties
  • Material (cable) Halogen free polymer TM7 (LSZH)
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 300 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați