Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
167
Numéro d‘article: 09 48 E2E 27A7 030
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 3.0m
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 3.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Câblage 1:1
Longueur de câble: 3 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 48 E2E 27A7 030
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 3.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
167
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 RJ45 ECO-I Acodado
  • Conector 2 RJ45 ECO-I Acodado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cableado 1:1
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +60 °C no desplazado
    -20 ... +60 °C movido
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20 estado conectado
  • Diámetro de cable 5,4 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) Polímero sin halógenos TM7 (LSZH)
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer