Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 04 202 2952 L040
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 4m
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Suministro de energía
Premontado de forma diferente en ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 202 2952 L040
Pwr Q4/2 f/m ang./ang. TC ER 4G6qmm 4m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Elemento Energievoorziening
  • Especificaciones Voorgemonteerd verschillend aan beide kanten
  • Conector 1
    Han-Compact® Kap
    Ingang zijkant
    Han® Q 4/2 Mannelijk
  • Conector 2
    Han-Compact® Kap
    Ingang zijkant
    Han® Q 4/2 Vrouwelijk
  • Tipo de cable Koperkabel (rond)
Versión
  • Longitud de cable 4 m
  • Estructura de núcleo 4G 6 mm²
  • Contacto PE Ja
  • Campo de aplicación Voedingskabels
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • Exenciones RoHS 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • Estado ELV conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niet ingesloten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niet ingesloten
  • Sustancias REACH SVHC Ja
  • Sustancias REACH SVHC
    Lood
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ja
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lood
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140275829
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Otros documentos