配套产品
配套产品
型号: 61 88 780 0610 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G4 10m
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G4 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
交流电源输入
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 61 88 780 0610 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 3G4 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Element Alimentare cu energie electrică
  • Specificație intrare de putere AC
  • Conector 1
    Han-Compact® Carcasă
    Intrare verticală
    Han® Q 4/2 Mamă
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Caracteristici Cablu TC-ER
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Structură miez 3G 4 mm²
Caracteristici tehnice
  • Tipul de curent AC
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    Plumb
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140276062
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较