Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Part number: 09 14 000 6403
Pneum. contact metal ID3 female
Pneum. contact metal ID3 female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pneumatisk kontakt
Uden afspærring, Lige
Hun
Messing
Notes
Compare
Part number: 09 14 000 6403
Pneum. contact metal ID3 female
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Product Details
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Tipo de contacto Contacto neumático
  • Descripción del contacto Sin cierre Recto
  • Características Los contactos Han® Pneumatic sin válvula de retención son adecuados para el uso dentro de un vacío. (Límite: 100 mbar = 100 hPa ≈ aprox. 90% de vacío)
Versión
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Presión de trabajo ≤ 10 bar
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Diámetro interior de tubo 3 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Latón
  • Material (junta) NBR
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 9 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 39269097
  • GTIN 5713140189300
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare