Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 14 000 6414
Pneum. contact metal ID 4 female+valve
Pneum. contact metal ID 4 female+valve

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto neumático
Con cierre, Recto
Hembra
Latón
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 000 6414
Pneum. contact metal ID 4 female+valve
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Контакты
  • Тип контакта Пневматический контакт
  • Описание контактов С отключением Прямой
Версия
  • Тип Розетка
  • Производственный процесс Точеные контакты
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Рабочее давление ≤ 10 bar
  • Внутренний диаметр трубки 4 mm
Свойства материала
  • Материал (контакты) Латунь
  • Материал (уплотнение) ГБНК (гидрированный БНК)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Никель
    Нафталин
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 8,02 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 39269097
  • GTIN 5713140162808
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar