Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 50 707 0609 200
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 20m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 20m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Cablaggio 1:1
Lunghezza del cavo: 20 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 50 707 0609 200
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 20m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Han® PushPull (V14)
  • Tanımlama Power L
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması Wiring 1:1
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 20 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı 5x 1.5 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Spring clamp termination
  • Koruma Unshielded
  • Kontak sayısı 5
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 24 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +70 °C unmoved
    -15 ... +70 °C moved
    -5 ... +70 °C drag chain
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
  • Minimum bükülme yarıçapı
    4x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
    15x Cable diameter (repeated bending with forced guidance)
  • Sürükleme zinciri uyumlu Yes
  • Titreşim direnci 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Darbe direnci 30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) RAL 7001 (silver-grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Lead
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140502536
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta