Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Part number: 09 45 445 2902
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-1.5

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 445 2902
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-1.5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • Konnektor 2
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 1,5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Afskærmning Afskærmet
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 1,5 A
  • Nominel spænding ‌ 30 V DC
  • Datahastighed ‌ 5 Gbit/s
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 30 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Indsætningskraft ≤ 35 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 15 N
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 6,2 mm
  • Testspænding Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-jordforbindelse)
  • Impedans ‌90 Ω ±15 %
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Termineringsside
    Au over Ni Koblingsside
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Sort
  • Materiale (overstøbning) Polyamid (PA)
  • Farve (overstøbning) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 122,75 g
  • Oprindelsesland Malaysia
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140258181
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare