Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Côté équipement / Traversée de cloison
2
Varenummer: 09 45 445 2910
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-0.5
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-0.5

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 0.5 m, Diameter: 6.2 mm
Notes
Compare
Varenummer: 09 45 445 2910
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-0.5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Côté équipement / Traversée de cloison
2
produkt detaljer
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • Connecteur 2
    IP20 USB 3.0
    Type A
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 0,5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Blindage Blindé
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 1,5 A
  • Tension nominale ‌ 30 V DC
  • Taux de transmission de données ‌ 5 Gbit/s
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 30 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Force d'insertion ≤ 35 N
  • Force d'arrachement ≥ 15 N
  • Cycles de connexion ≥ 750
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diamètre de câble 6,2 mm
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    0,5 kV (contact-contact)
    0,5 kV (contact-terre)
  • Impédance ‌90 Ω ±15 %
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Sn sur Ni Côté raccordement
    Au sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Noir
  • Matériau (surmoulage) Polyamide (PA)
  • Couleur (surmoulage) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 55,45 g
  • Pays d'origine Malaisie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140262768
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare