Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
N.º de referencia: 09 45 445 4912
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 4912
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
5
Detalles del producto
Identification
  • Category Разводка кабельных систем
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Кабельные сборки
  • Specification Предварительно собран с обеих сторон
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Тип В
  • Connector 2
    IP20 USB 2.0
    Тип A
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
Версия
  • Cable length 1,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Shielding Экранированный
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальное напряжение ‌ 30 V DC
  • Скорость передачи данных ‌ 480 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции > 1,6 x 106 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 30 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Усилие вставки ≤ 35 N
  • Усилие расстыковки ≥ 15 N
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Диаметр кабеля 4,9 mm
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    0,5 kV (contact-contact)
    0,5 kV (contact-massa)
  • Полное сопротивление ‌90 Ω ±15 %
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Материал (контакты) Koperlegering
  • Поверхность (контакты)
    Sn op Ni aansluitzijde
    Au over Ni Contact zijde
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Zwart
  • Материал (литое испонение) Polyamide (PA)
  • Цвет (литое исполнение) Zwart
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Niet ingesloten
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 88,7 g
  • Country of origin Малайзия
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262904
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600