Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 26 231 0300 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 30m
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 30m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Multimod, Suprainjectat, pentru prize de panou, lungi
Lungimea cablului: 30 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 26 231 0300 012
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 50/125, 30m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series PushPull XS SFP
  • Element Cable assemblies
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1 PushPull XS SFP Termoplásticos
  • Connector 2 PushPull XS SFP Termoplásticos
  • Type of cable Cable de fibra óptica
  • Description of the cable
    Multimodo
    Sobremoldeado
    para bases a empotrar, largas
Version
  • Cable length 30 m
  • Core structure 50 µm
  • Details ¡Se pueden solicitar otras longitudes de cable!
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140281578
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați