Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
4
Combinables
37
Spare Part
4
System Cables
415
Artikelnummer: 21 03 881 2425
PFT Slim design female D-coded
PFT Slim design female D-coded

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung
für Rückwandmontage
Buchse
D-Kodierung
Crimpanschluss
Liquid-crystal polymer (LCP)
Kontakte: 4
Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,82 mm²
Bemessungsstrom: ‌4 A
Zink-Druckguss
Schraubverriegelung, PushPull
Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 21 03 881 2425
PFT Slim design female D-coded
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
4
Combinables
37
Spare Part
4
System Cables
415
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification
    Slim Design
    PushPull
  • Element
    Cable connector
    Panel feed through
  • Specification for rear mounting
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
  • Coding D-coding
  • Locking type
    Screw locking
    PushPull
  • Details Please order crimp contacts separately.
  • Details For Fast Ethernet applications only
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.13 ... 0.82 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2.3 mm
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage
    48 V AC
    60 V DC
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌2 Nm Lock nut
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 5.7 ... 8.8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 5.4 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225930
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Rundsteckverbinder
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen