Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 321 2530
PCB receptacle female back A-cod 5-pole
PCB receptacle female back A-cod 5-pole

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Recto, con base, para montaje trasero
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación A
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 21 03 321 2530
PCB receptacle female back A-cod 5-pole
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
33
Spare Part
2
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Connectors
  • Serier Circular connectors M12
  • Element PCB adapter
  • Specifikation
    Straight
    incl. housing
    for rear mounting
Version
  • Termineringsmetode Reflow soldering termination (THR)
  • Køn Female
  • Afskærmning Shielded
  • Antal kontakter 5
  • Kodning A-coding
  • Låsetype Screw locking
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 60 V
  • Nominel impulsspænding 1.5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment 2 Nm Porca autotravante
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Materiale (kontakter) Liga de cobre
  • Overflade (kontakter) Au sobre Ni Lado de conexão
  • Materiale (stikhus/hus) Zinco fundido
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS-undtagelser 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV-status conformidade com exceção
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Não contido
  • REACH BILAG XIV-stoffer Não contido
  • REACH SVHC-stoffer Sim
  • REACH SVHC-stoffer Fio
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Sim
  • California Proposition 65 stoffer
    Fio
    Níquel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 24 g
  • Oprindelsesland Romania
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140137783
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar