Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0003 0150
Motorcbl. Dunker LPMo1 1,5m
Motorcbl. Dunker LPMo1 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Muy resistente al aceite, Exento de silicona
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0003 0150
Motorcbl. Dunker LPMo1 1,5m
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
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 LP 3 poles
  • Connector 2
    M17
    Female
    4 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Largely oil resistant
    Silicone-free
  • Features Stranded
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Core structure 4x 2.5 mm²
  • Field of application for motor connection
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275096
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600