Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Număr articol: 09 51 131 0001
Mini PushPull Power
Mini PushPull Power

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Seturi conectori
Contact cu şurub
Curent nominal: ‌10 A
Contacte: 2
Aliaj de cupru
Sn Partea de cuplare
PushPull
Material: Termoplastic
Gradul de protecţie: IP65, IP67
Note
Comparați
Număr articol: 09 51 131 0001
Mini PushPull Power
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria HARTING Mini PushPull
  • Identificare Power
  • Element Seturi conectori
  • Caracteristici Mecanism de blocare intuitiv
Versiune
  • Metoda de terminaţie Contact cu şurub
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 2
  • Tip blocare PushPull
  • Conţinut pachet incl. priză plastic şi inserţie mamă
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0,05 ... 1,5 mm² Solid
    0,05 ... 1 mm² Torsadat
    0,5 ... 1 mm² Torsadat, cu bucşe, fără manşon de plastic
    0,1 ... 1 mm² Torsadat, cu bucşe, cu manşon de plastic
  • Secțiune fir [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 150 V
  • Tensiune de impuls nominală 2,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametru cablu 4,5 ... 7,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Termoplastic
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Sn Partea de cuplare
  • Material (carcasă/priză) Termoplastic
  • Culoare (carcasă/priză) Negru
  • Material (inel O) NBR
  • Material (izolaţie cablu) HNBR / NBR
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140879850
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați