Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 66 63 009 5013
MVB Backbone Interf. Set for 4-conduct
MVB Backbone Interf. Set for 4-conduct

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Interfaţă magistrală
Interfaţă MVB/WTB
Terminaţii tip cage-clamp
Tată
Mărime: D-Sub 1
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
Contacte: 9
Secţiunea transversală a conductorului: 0.08 ... 0.5 mm²
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
Note
Comparați
Număr articol: 66 63 009 5013
MVB Backbone Interf. Set for 4-conduct
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria D-Sub
  • Element Interfaţă magistrală
  • Specificație Interfaţă MVB/WTB
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţii tip cage-clamp
  • Gen Tată
  • Mărime D-Sub 1
  • Număr de contacte 9
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 2
  • Intrare cablu 2x
  • Tip blocare Şurub hexagonal Filet 4-40 UNC
  • Conţinut pachet
    Placă oarbă
    Flanşă crimpată
    Ferulă crimpată
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,08 ... 0,5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Tensiune nominală
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Lungime dezizolare 5 ... 6 mm
  • Moment de strângere
    ≤0,4 Nm Şurub de blocare
    ≤0,3 Nm şurub capac
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP40
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,5 kV
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Metal nobil peste Ni
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Lungime 61,7 mm
  • Lăţime 31,6 mm
  • Înălţime 14,8 mm
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 0,1 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140216389
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați