Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
N.º de referencia: 21 42 000 0014
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de placa de circuitos impresos
Recto, para montaje frontal
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 4
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: codificación D
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 21 42 000 0014
M8-PCB-THT-2PC-4P-DCOD-F-STR
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
Spare Part
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Соединители
  • Series Круглые соединители M8
  • Element Соединитель печатной платы
  • Specification
    Прямой
    для монтажа на лицевую часть
  • Description of hood/housing 9 mm
Version
  • Termination method Подключение методом пайки волной припоя
  • Gender Розетка
  • Shielding Экранированный
  • Number of contacts 4
  • Coding D-кодирование
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 1 Nm Стопорная гайка
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
Material properties
  • Material (contacts) Медный сплав
  • Surface (contacts) Au поверх Ni Сторона соединения
  • RoHS условно совместим
  • RoHS exemptions 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • ELV status условно совместим
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Да
  • REACH SVHC substances Свинец
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Да
  • California Proposition 65 substances Свинец
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-114
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 25,13 g
  • Country of origin Чехия
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140224988
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar