Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Part number: 21 02 381 2418
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female PaPC
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female PaPC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB connector
Straight
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌4 A
Contacts: 4
Copper alloy
Au over Ni Mating side
Coding: D-coding
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 21 02 381 2418
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female PaPC
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Hoods/Housings
2
Product Details
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M8
  • 요소 PCB 커넥터
  • 사양 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 젠더 암형
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 4
  • 코딩 D-코딩
  • 상세설명 하우징을 별도 주문하십시오.
  • 패키지 내용 트레이 하나에 50 개
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 60 V
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 금도금 체결 측면
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-114
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 50
  • 총 중량 7 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140224933
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare