Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
32
Cikkszám: 21 34 808 3380 005
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 0,5m
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 0,5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 34 808 3380 005
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 0,5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
32
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ 시스템 케이블링
  • 製品シリーズ 원형 콘넥터 M8
  • エレメント 케이블 어셈블리
  • 仕様 양방향 사전조립형
  • コネクタ 1
    M8
    수형 직선형
  • コネクタ 2
    M8
    암형 앵글형
  • ケーブルタイプ 구리 케이블 (원형)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 3
  • 芯線構造 3x 0.25 mm²
  • コーディング A-코딩
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) 회색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELVステータス 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 no
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 no
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 26 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140140943
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás