Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Inserts
1
N.º de referencia: 21 42 010 0004 401
M8-ACC-HOUSING M12x1
M8-ACC-HOUSING M12x1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
para montaje trasero
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 42 010 0004 401
M8-ACC-HOUSING M12x1
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
2
Inserts
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series Circular connectors M8
  • Type of accessory Housing
  • Description of the accessory for rear mounting
Version
  • Gender Female
Technical characteristics
  • Mounting height 7 mm
  • Tightening torque 1 Nm Lock nut
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 mated condition
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 6.08 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140236103
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar