Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Bulkhead mounted housing, Straight, Rear mounting, Size: M23, Screw locking, ComLock rapid locking, Material (hood/housing): Copper-zinc alloy, Nickel plated, Material (seal): NBR, Degree of protection: IP67 / IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653, locked condition