Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 99 000 0896
M23 Crimping tool for power contacts
M23 Crimping tool for power contacts

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Ferramenta de crimpagem manual
para contatos de potência M23, para contatos de sinal M23
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Compare
Part Number: 09 99 000 0896
M23 Crimping tool for power contacts
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Ferramentas
  • Série Conectores circulares M23
  • Tipo de ferramenta Ferramenta de crimpagem manual
  • Descrição da ferramenta
    para contatos de potência M23
    para contatos de sinal M23
Versão
  • Detalhes Não é para ser usado para contatos de 0,6 mm.
  • Conteúdo da embalagem
    incl. localizador
    Instrução de manuseio
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,14 ... 4 mm²
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1.258,333 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 82032000
  • GTIN 5713140278035
  • eCl@ss 21.043.811,00
  • ETIM EC000168
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare