Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
13
Inserts
32
Артикул: 09 15 100 0492
M23 ComLock Hood 7-12 mm
M23 ComLock Hood 7-12 mm

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный кожух
Версия EMC
Размер: M23
Быстрая блокировка ComLock
Верхний ввод
Материал (кабельный/блочный кожух): Сплав меди и цинка
Никелерованный
Класс защиты: IP67 заблокированное состояние, IP69 / IPX9K согл. ISO 20653 заблокированное состояние
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 15 100 0492
M23 ComLock Hood 7-12 mm
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
13
Inserts
32
Информация о компоненте
Identifiering
  • Kategori Hoods / Housings
  • Serie Circular connectors M23
  • Identifiering Signal
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Cable housing
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus EMC version
Version
  • Storlek M23
  • Version トップエントリー
  • Låsningstyp ComLock迅速ロック
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP67 ロック状態
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 ロック状態
  • Klämintervall 7 ... 12 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Koppar-zink-legering
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Förnicklad
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 5
  • Nettovikt 90.34 g
  • Ursprungsland Germany
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140184022
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare