Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 21 37 330 0F72 050
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 37 330 0F72 050
M23_17P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Series Rundsteckverbinder M23
  • Identification Signal
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification einseitig konfektioniert
  • Connector 1
    M23
    Stift gerade
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
  • Features
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
    Halogen freeness
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 17x AWG 18
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 9 A
  • Rated voltage 150 V
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
Material properties
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts) versilbert
  • Material (cable) PUR (Polyurethan)
  • Colour (cable) schwarz
  • Material (overmoulding) Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Colour (overmoulding) schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS exemptions 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Blei
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 950 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140240902
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare