Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 21 37 340 0F73 050
M23_17P MA,Int-thread,ANG PVC cable,5M
M23_17P MA,Int-thread,ANG PVC cable,5M

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 5 m
Notes
Comparar
Part Number: 21 37 340 0F73 050
M23_17P MA,Int-thread,ANG PVC cable,5M
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M23
  • Название Signal
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M23
    Вилка Угловой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Характеристики
    Огнестойкость
    Маслостойкость и стойкость к ультрафиолету
    Высокая степень защиты от EMC
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 17
  • Структура ядра 17x AWG 18
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 9 A
  • Номинальное напряжение 150 V
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
  • Материал (литое испонение) Термопластичный полиуретан (ТПУ)
  • Цвет (литое исполнение) Черный
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140241046
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar