Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 37 330 0C70 100
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 37 330 0C70 100
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M23
  • Identificazione Signal
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M23
    Maschio Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Caratteristiche
    Ritardo alla fiamma
    Resistente agli oli e agli UV
    Schermatura EMC
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Numero di conduttori 12
  • Struttura conduttore 12x AWG 18
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 6 A
  • Tensione di esercizio 300 V
  • Temperatura massima -40 ... +80 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Silver plated
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethane)
  • Colore (cavo) Black
  • Materiale (costampato) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Colore (co-stampato) Black
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140240872
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare