Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
2
Hoods/Housings
28
Artikelnummer: 09 15 112 3021
M23 12 Male -C+PE
M23 12 Male -C+PE

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Binnenwerken
Krimpaansluiting
Mannelijk
Polyamide (PA)
Grijs
Nominale stroom: ‌8 A
Contacten: 12
Dwarsdoorsnede geleider: 0.08 ... 1.5 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 15 112 3021
M23 12 Male -C+PE
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
2
Hoods/Housings
28
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Ronde connectoren M23
  • Identificatie Signal
  • Element Binnenwerken
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 12
  • Aantal signaalcontacten 11
  • Aantal speciale contacten 1x PE-contact
  • Specificatie van speciale contacten PE-contact
  • Details
    Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
    12x 1 mm
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,08 ... 1,5 mm²
  • Nominale stroom ‌ 8 A
  • Nominale spanning 200 V
  • Nominale impulsspanning 2,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Grijs
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 5
  • Nettogewicht 4,74 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140187122
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare