Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
6
Accessories
2
Érintkező vezetők
16
Parça numarası: 21 17 200 1200
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-6.5-10mm
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-6.5-10mm

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablodan kabloya muhafaza
Boyut: M17
Vidalı kilitleme, Toggle kilitleme
Üstten girişli
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Bakır-çinko alaşımı
Nikel kaplı
Malzeme (conta): NBR
Koruma derecesi: IP66 / IP67 vidalı / kilitlenmiş durum
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 21 17 200 1200
M17-COUPH-SCR/BAY-STR-SHLD-6.5-10mm
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
6
Accessories
2
Érintkező vezetők
16
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M17
  • Type of hood/housing Cable to cable housing
Version
  • Size M17
  • Shielding Shielded
  • Version Top entry
  • Locking type
    Screw locking
    Toggle locking
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66 / IP67 screwed / locked condition
  • Clamping range 6.5 ... 10 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Copper-zinc alloy
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) Black
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 40 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 73181595
  • GTIN 5713140819597
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121405
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın