Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
15
Osanumero: 21 33 050 5853 140
M12 X coded Cable Assembly, 14m
M12 X coded Cable Assembly, 14m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 14 m
Notes
Compare
Osanumero: 21 33 050 5853 140
M12 X coded Cable Assembly, 14m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
15
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория Systemverkabelung
  • Series Circular connectors M12
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация beidseitig konfektioniert
  • Соединитель 1
    M12 X-Kodierung
    Stift gerade
    Press&Go
  • Соединитель 2
    M12 X-Kodierung
    Stift gerade
    Press&Go
  • Тип кабеля Kupferkabel (rund)
Версия
  • Длина кабеля 14 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Экранирование geschirmt
  • Кодирование X-Kodierung
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Диаметр кабеля 8,1 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) Polyolefin Copolymer
  • Цвет (кабель) schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • Исключения из RoHS 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • Состояние ВЭА konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH nicht enthalten
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH nicht enthalten
  • Особо опасные жидкости предписания REACH ja
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Blei
  • Номер ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Законопроект 65 штата Калифорния ja
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Blei
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,100 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140818453
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare