Productos combinables
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
2
N.º de referencia: 33 28 141 4002 200
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite, Retardante de llama
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 141 4002 200
M12 T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Series
    HARTING T1 Industrial
    Rundsteckverbinder M12
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification beidseitig konfektioniert
  • Connector 1
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    gerade
  • Connector 2
    M12 Single Pair Ethernet (SPE)
    Slim Design
    gerade
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
  • Description of the cable
    halogenfrei
    ölbeständig
    flammenwidrig
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 1x 2x AWG 22/7
  • Termination method Crimpanschluss
  • Gender Stift
  • Shielding voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Number of contacts 2
  • further contacts + Schirmung
  • Coding Single Pair Ethernet (SPE)
  • Locking type Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften 600 MHz Bandbreite
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C unbewegt
    -25 ... +80 °C bewegt
  • Steckzyklen ≥ 1.000
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Prüfspannung UDC
    1 kV (Kontakt-Kontakt)
    2,25 kV (Kontakt-Masse)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel gelb
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (Fernspeisung mittels PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    EN 60811-404 Ölbeständigkeit
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 866 g
  • Country of origin Lettland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140247161
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600