Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
12
Tools
1
Accessories
1
Număr articol: 21 03 319 3801
M12-Screw-8P-ACOD-M-ANG
M12-Screw-8P-ACOD-M-ANG

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector cablu
Unghiular
Tată
codificare A
Contact cu şurub
Poliamidă (PA)
Contacte: 8
Alamă Au peste Ni Partea de cuplare
Secţiunea transversală a conductorului: 0.5 mm² max.
Curent nominal: ‌2 A
Poliamidă (PA), Zinc turnat sub presiune
Blocare cu şurub
Gradul de protecţie: IP67 stare cuplată
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 319 3801
M12-Screw-8P-ACOD-M-ANG
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
12
Tools
1
Accessories
1
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specification Angled
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Male
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 8
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.5 mm² max.
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 30 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Wrench size (knurled screw / knurled nut) 18
  • Limiting temperature -30 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 mated condition
  • Cable diameter 4 ... 8 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Slovakia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140225190
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați