Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
1
Varenummer: 21 03 349 1501
M12-Screw-5P-BCOD-M-STR-SHLD
M12-Screw-5P-BCOD-M-STR-SHLD

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable connector
Straight
Male
B-coding
Screw termination
Polyamide (PA)
Contacts: 5
Brass Au over Ni Mating side
Conductor cross-section: 1.5 mm² max.
Rated current: ‌4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP67 mated condition
Notes
Compare
Varenummer: 21 03 349 1501
M12-Screw-5P-BCOD-M-STR-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
1
produkt detaljer
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 5
  • Kodierung B-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 1.5 mm² max.
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 16
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 60 V
  • Bemessungsstoßspannung 1.5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment 0.6 Nm
  • Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 18
  • Grenztemperatur -30 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67 mated condition
  • Kabeldurchmesser 4 ... 8 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamide (PA)
  • Werkstoff Kontakte Brass
  • Kontaktoberfläche Au over Ni Mating side
  • Werkstoff Gehäuse Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe No incluido
  • REACH ANNEX XIV Stoffe No incluido
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe Plomo
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 46,348 g
  • Ursprungsland Slowakei
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140225244
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare