Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
25
Spare Part
2
System Cables
103
Cikkszám: 21 03 371 1405
M12 PFT male 4-pole D-coded M16x1.5
M12 PFT male 4-pole D-coded M16x1.5

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Fali átvezetés
Vezetőkkel, előoldali szereléshez
‌50 cm
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 371 1405
M12 PFT male 4-pole D-coded M16x1.5
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
25
Spare Part
2
System Cables
103
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element Panel feed through
  • Specification
    With conductors
    for front mounting
Version
  • Gender Tată
  • Shielding Neecranat
  • Number of contacts 4
  • Coding codificare D
  • Locking type Blocare cu şurub
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 2 Nm Piuliţă de blocare
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 stare cuplată
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Thickness of the panel 1 ... ‌4 mm
  • Conductor length ‌ 50 cm
Material properties
  • Material (insert) Poliamidă (PA)
  • Material (contacts) Alamă
  • Surface (contacts) Au peste Ni Partea de cuplare
  • Material (hood/housing) Cinc fundido a presión
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS exemptions 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 28.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140138025
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás