Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Запасная часть
2
Part number: 21 03 309 5501
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 Front 2,5mm
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 Front 2,5mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panelgennemføring
Med ledere, til samling foran
‌30 cm
Notes
Compare
Part number: 21 03 309 5501
M12-PFT-CRIMP-5P-KCOD-M-0.3 Front 2,5mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie Circular connectors M12
  • Identificazione Power
  • Elemento Panel feed through
  • Specifiche
    With conductors
    for front mounting
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Schermo Unshielded
  • Numero di poli 5
  • Numero di contatti di potenza 4
  • Numero di contatti speciali 1
  • Specifiche dei contatti speciali PE contact
  • Codifica K-coding
  • Tipi di aggancio
    Screw locking
    PushPull
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 2.5 mm²
  • Sezione conduttori AWG 14
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio 630 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio
    ‌0.8 Nm
    ‌2 Nm Lock nut
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
  • Lunghezza conduttore ‌ 30 cm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polyamide (PA)
  • Materiale (contatti) Brass
  • Finitura superficiale (contatti) Au over Ni Mating side
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 48.9 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140227507
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare