Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Hoods/Housings
4
N.º de referencia: 21 03 309 1505 407
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-M-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-M-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Recto
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌12 A
Contactos: 5
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación K
Poliamida (PA)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 309 1505 407
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-M-STR-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Hoods/Housings
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Power
  • Elemento Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Tipo Macho
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Numero de contactos especiales 1
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
  • Codificación Codificación K
  • Detalles Pida las bases por separado
  • Contenidos del paquete 30 piezas en una caja de cartón
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal 630 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-111
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 30
  • Peso neto 10 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140228344
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar