Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Hoods/Housings
2
N.º de referencia: 21 03 311 2810
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-F-STR
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-F-STR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Recto
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación A
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 311 2810
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-F-STR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Hoods/Housings
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Переходник печатной платы
  • Спецификация Прямой
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Тип Розетка
  • Экранирование Неэкранированный
  • Число контактов 8
  • Кодирование А-кодирование
  • Подробные данные Блочные кожухи заказываются отдельно
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальное напряжение 30 V
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Au поверх Ni Сторона соединения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 2,346 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140228740
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar