Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 48 456 8004 015
M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.5M
M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.5M

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 1.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 48 456 8004 015
M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.5M
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria
    Conectori circulari M12
    RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Mamă Drept
    Trecere prin panou
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1,5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Ecranare Ecranat
  • Codificare codificare D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -25 ... +70 °C
  • Diametru cablu 6,5 mm ± 0,2 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Verde
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 140,59 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140265998
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați