Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 09 48 222 2011 080
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 8.0m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 8.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 222 2011 080
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 8.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 D-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • Kontaktdon 2
    M12 D-kodning
    Hane Rak
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning för järnvägsapplikationer
Version
  • Kabellängd 8 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-kodning
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +85 °C orörd
    -25 ... +70 °C flyttad
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minsta böjradie
    6x kabeldiameter (upprepad böjning)
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
  • Impedans ‌100 Ω ±5 %
Materialprestanda
  • Material (kabel) Elastomerer
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status 適合(適用除外品)
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 含まず
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen はい
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer EN 45545-2
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 561 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140247826
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600