Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
10
Objednací číslo: 09 48 222 2011 015
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 1.5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 1.5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Pro drážní aplikace
Délka kabelu: 1.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 222 2011 015
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 1.5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
10
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Patch cord
  • Series Connettore circolari M12
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specification Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connector 1
    M12 Codifica D
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Connector 2
    M12 Codifica D
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Type of cable Cavo in rame (tondo)
  • Description of the cable per applicazioni ferroviarie
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding Codifica D
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C non spostato
    -25 ... +70 °C spostato
  • Cable diameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bending radius
    6x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) Elastomero
  • Colour (cable) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 142,65 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140066915
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte