Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Készülékoldal / Fali átvezetés
14
Număr articol: 21 34 929 3477 035
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 3.5M
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 3.5M

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 3.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 929 3477 035
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 3.5M
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Készülékoldal / Fali átvezetés
14
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 D-coding
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • Approvals CE
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140814592
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați