Productos combinables
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
10
Part Number: 21 34 940 0477 010
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 1,0m
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 1,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Copper cable, (round), Pre-assembled on one side, Cable length: 1m
Notes
Comparar
Part Number: 21 34 940 0477 010
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 1,0m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
10
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 D kódování
    Male Úhlové provedení
  • Typ kabelu Copper cable (round)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Kódování D-coding
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethane)
  • Barva (kabel) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
Specifikace a schválení
  • Specifikace UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • Schválení CE
  • PROFINET Yes
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 20,125 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140145658
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar