Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
2
Număr articol: 21 34 850 0592 015
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,5m
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Note
Comparați
Acest produs nu mai poate fi comandat. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 21 34 850 0592 015
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 1,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
2
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Female Straight
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 1.5 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 0.34 mm²
  • Codificare A-coding
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 65.7 g
  • Ţara de origine Czechia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140238978
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați