Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Spare Part
2
N.º de referencia: 21 03 381 2810
M12 CAT6a receptacle straight rear
M12 CAT6a receptacle straight rear

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Adaptador para placas de circuitos impresos
Recto, con base, para montaje trasero
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌0.5 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Codificación: Codificación X
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 381 2810
M12 CAT6a receptacle straight rear
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Spare Part
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element PCB-adapter
  • Specificatie
    Recht
    incl. behuizing
    voor achtermontage
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 8
  • Codering X-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Pakketinhoud 60 stukken in een bak
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 0,5 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Nominale impulsspanning 0.8 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Overspanningscategorie III
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel 2 Nm 잠금너트
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • Materiaal (contacten) 구리 합금
  • Oppervlak (contacten) Ni 금도금 체결 측면
  • Materiaal (kap/behuizing) 아연 다이캐스트
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV-status 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen no
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen no
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    니켈
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 60
  • Nettogewicht 24 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140138278
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar