Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 21 34 CON 85P1 2
M12 A12 straight female unshld
M12 A12 straight female unshld

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábelcsatlakozó
Egyenes, Fröccsöntött
Apa
A-kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
Érintkezők: 12
Réz ötvözet Arany nikkelre
Vezető keresztmetszete: 0.14 mm²
Névleges áramerősség: ‌1.5 A
Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
Csavaros rögzítés
Védettségi fokozat: IP67 illesztett feltétel
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 34 CON 85P1 2
M12 A12 straight female unshld
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable connector
  • Specification
    Straight
    Overmoulded
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 12
  • Coding A-coding
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 mm²
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage 30 V
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Limiting temperature -30 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67 mated condition
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni
  • Material (hood/housing) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (overmoulding) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Colour (overmoulding) Black
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140813168
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Letöltések
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás