Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Készülékoldal / Fali átvezetés
7
Număr articol: 21 34 75D 2568 085
M12 A cod 5p st/an f/m PUR 8,5m
M12 A cod 5p st/an f/m PUR 8,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 8.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 34 75D 2568 085
M12 A cod 5p st/an f/m PUR 8,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Készülékoldal / Fali átvezetés
7
Detalii produs
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 A-kodning
    Hane Vinklad
  • Kontaktdon 2
    M12 A-kodning
    Hona Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 8,5 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x 0,34 mm²
  • Skärmning Skärmade
  • Kodning A-kodning
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444991
  • GTIN 5713140815452
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați