Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 202 0552 100
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 10.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 10.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 202 0552 100
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 10.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Conector 2
    M12 A-coding
    Male Straight
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 0.34 mm²
  • Blindaje With cable tie
  • Número de contactos 5
  • Codificación A-coding
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura de limitación
    -50 ... +80 °C moved
    -30 ... +80 °C unmoved
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 4.7 mm ± 0.2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    5x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 440 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140491694
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604